Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S3D2-AK |
S3D2-AKD |
S3D2-CC |
S3D2-CCD |
S3D2-CK |
S3D2-CKD |
S3D2-DK |
S3D2-EK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Formato | Funzione | Uscita di controllo | Timer incluso/non incluso | Dettagli timer | Altre funzioni | Tensione di alimentazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Modello 2 entrate 1 uscita | Funzione singola (operazione AND/OR) | Uscita relè 1c (in condivisione) | NA | - | Funzione inversione ingresso segnale | 100–240VCA | ||
139.51 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Modello 2 entrate 1 uscita | Funzione singola (operazione AND/OR) | Uscita relè 1c | NA | - | Funzione inversione ingresso segnale | 24VCC | ||
135.50 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Modello 2 entrate 1 uscita | Multifunzione (operazione AND/OR) | Uscita transistor (uscita collettore NPN) | Disponibile | Funzione one shot, ritardo ON, ritardo OFF (commutazione 0.01–0.1s, 0.1–1s) | Funzione inversione ingresso segnale/funzione di commutazione modalità sincrona | 100–240VCA | ||
128.33 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Modello 2 entrate 1 uscita | Multifunzione (operazione AND/OR) | Uscita transistor (uscita collettore NPN) | Disponibile | Funzione one shot, ritardo ON, ritardo OFF (commutazione 0.01–0.1s, 0.1–1s) | Funzione inversione ingresso segnale/funzione di commutazione modalità sincrona | 24VCC | ||
123.80 € | 1 | 5 giorni | Modello 2 entrate 1 uscita | Multifunzione (operazione AND/OR) | Uscita relè 1c (in condivisione) | Disponibile | Funzione one shot, ritardo ON, ritardo OFF (commutazione 0.1–1s, 1–10s) | Funzione inversione ingresso segnale/funzione di commutazione modalità sincrona | 100–240VCA | ||
128.33 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Modello 2 entrate 1 uscita | Multifunzione (operazione AND/OR) | Uscita relè 1c | Disponibile | Funzione one shot, ritardo ON, ritardo OFF (commutazione 0.1–1s, 1–10s) | Funzione inversione ingresso segnale/funzione di commutazione modalità sincrona | 24VCC | ||
151.99 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Modello 2 entrate 2 uscita | Funzione singola | Uscita relè 1ax2 | NA | - | Funzione inversione ingresso segnale | 100–240VCA | ||
147.12 € | 1 | 5 giorni | Modello 2 entrate 2 uscita | Funzione singola | Uscita relè 1ax2 | Disponibile | Commutazione ritardo OFF (0.1–1s, 1–10s) | Funzione inversione ingresso segnale | 100–240VCA |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Formato
Funzione
Uscita di controllo
Timer incluso/non incluso
Dettagli timer
Altre funzioni
Tensione di alimentazione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali