Codice articolo del costruttore: BHA88Z
Marca: IKO
Prezzo: 9.10 €
Tempi di consegna: 7 giorni
D.I. d: 12.7 Ø
D.E. D: 19.05 Ø
Larghezza B: 12.7 mm
Numero di file di piste anelli: Single Row
Dimensioni standard: Inch Base
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BHA88Z
Codice componente
|
---|
BHA88Z |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Numero di file di piste anelli | Dimensioni standard | Velocità di rotazione (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (Ca) (N) | Coefficiente di carico, statico (Coa) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.10 € | 1 | 7 giorni | 10 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | Single Row | Inch Base | 30000 | 6040 | 6650 |
Loading...
Forma anello a circuito | Needle Roller | Direzione del carico | Radial | Anello esterno | With Outer Ring |
---|---|---|---|---|---|
Materiale anello interno/esterno | Steel | Caratteristiche | Standard / Abrasion Resistance / For high Speed | Materiale elemento rotante | Steel |
Con anello esterno | Flat | Format of Shaft Bearing | Holder Mounted | Shield Shape | Standard Form |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rullini a guscio con attacco a manicotto, il codice articolo è il seguente: BHA88Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BHA88Z.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Numero di file di piste anelli
Dimensioni standard
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BHA1110Z |
BHA1416Z |
BHA1612Z |
BHA912Z |
TA1010Z |
TA1012Z |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Numero di file di piste anelli | Dimensioni standard | Velocità di rotazione (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (Ca) (N) | Coefficiente di carico, statico (Coa) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.32 € | 1 | 9 giorni | 10 | 17.462 | 23.812 | 15.88 | Single Row | Inch Base | 25000 | 10500 | 14900 | ||
15.08 € | 1 | 8 giorni | 10 | 22.225 | 30.162 | 25.4 | Single Row | Inch Base | 18000 | 23600 | 36900 | ||
13.77 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25.4 | 33.338 | 19.05 | Single Row | Inch Base | 15000 | 19300 | 29700 | ||
10.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | 14.288 | 20.638 | 19.05 | Single Row | Inch Base | 30000 | 11600 | 15900 | ||
6.57 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 17 | 10 | Single Row | Metric System | 40000 | 4150 | 3780 | ||
6.92 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 17 | 12 | Single Row | Metric System | 40000 | 5590 | 5540 |