Gabbie a rullini per uso generico

Gabbie a rullini per uso generico
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Cuscinetto con eccellente prestazione di rotazione che guida il cuscinetto a rulli in modo preciso.
[Usi]
· Se combinate con alberi e fori di alloggiamento trattati termicamente e accuratamente rettificati come superfici delle guide, le gabbie a rullini per uso generico sono particolarmente utili negli spazi ristretti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KT131815C3
KT81113C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInner Dia. Fw
(mm)
Outer Dia. Ew
(mm)
Width Bc
(mm)

6.10 €

1 Disponibile 8 giorni 10131815

6.10 €

1 Disponibile 8 giorni 1081113

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Bearing Ring Shape Needle Roller Number of Bearing Ring Rows Single Row Cage material Carbon Steel
Size Standard Metric System

Supporto tecnico