Perno folle con sistema di pollici

Perno folle con sistema di pollici
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Nessun foro dell’olio per diametri vite prigioniera d1≤ 6,35 mm.
· Altri hanno un foro per l’olio nella circonferenza esterna e nella superficie del terminale.
· Il grasso viene conservato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CR8R
CR12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

30.70 €

1 7 giorni 10

20.29 €

1 Disponibile 11 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Cam Follower Tipo rotella Spherical Outer Ring D.E. rotella D(Ø) 12.700
Width C(mm) 8.731 Vite prigioniera perno folle (Fil. grossa)(mm) 4.826 Metodo di serraggio With Driver Groove
Materiale Carbon steel Rivestimento rotella NA Con perno folle Standard
Dimensioni standard Inch Base Albero Available Metodo di guida rotella Holder Mounted
Coefficiente di carico, dinamico(kN) 2.52 Coefficiente di carico statico (N)(kN) 2.14 Shape Shield Type

Supporto tecnico