Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CFS1.4WV |
CFS2.5W |
CFS3W |
CFS4W |
CFS5W |
CFS6W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. rotella D (Ø) | Width C (mm) | Vite prigioniera perno folle (Fil. grossa) (mm) | Metodo di guida rotella | Coefficiente di carico, dinamico (kN) | Coefficiente di carico statico (N) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.87 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 1.7 | M1.4×0.3 | Full rollers shape | 0.481 | 0.385 | ||
76.47 € | 1 | 11 giorni | 10 | 5 | 3 | M2,5×0,45 | Holder Mounted | 0.428 | 0.351 | ||
70.59 € | 1 | 11 giorni | 10 | 6 | 4 | M3 x 0.5 | Holder Mounted | 0.629 | 0.611 | ||
58.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 5 | M4×0.7 | Holder Mounted | 1.12 | 1.12 | |
57.47 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10 | 6 | M5×0.8 | Holder Mounted | 1.57 | 1.85 | ||
53.11 € | 1 | 11 giorni | 10 | 12 | 7 | M6×1 | Holder Mounted | 2.09 | 2.2 |
Loading...
Categoria | Cam Follower | Tipo rotella | Cylindrical Outer Ring | Metodo di serraggio | With Hex Socket |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Carbon steel | Rivestimento rotella | NA | Con perno folle | Standard |
Dimensioni standard | Metric System | Albero | Available | Shape | Shield Type |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella D(Ø)
Width C(mm)
Vite prigioniera perno folle (Fil. grossa)(mm)
Metodo di guida rotella
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali