Perno folle miniaturizzato (CFS2)

Perno folle miniaturizzato CFS2
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CFS2

Marca: IKO

Prezzo: 75.38

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella D: 4.5 Ø

Width C: 2.5 mm

Vite prigioniera perno folle (Fil. grossa): M2×0,4 mm

Materiale: Carbon steel

Metodo di guida rotella: Holder Mounted


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CFS2

Codice componente
CFS2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. rotella D
(Ø)
Width C
(mm)
Vite prigioniera perno folle (Fil. grossa)
(mm)
Materiale Metodo di guida rotella Coefficiente di carico, dinamico
(kN)
Coefficiente di carico statico (N)
(kN)

75.38 €

1 6 giorni 104.52.5M2×0,4Carbon steelHolder Mounted0.2880.202

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Cam Follower Tipo rotella Cylindrical Outer Ring Metodo di serraggio With Hex Socket
Rivestimento rotella NA Con perno folle Standard Dimensioni standard Metric System
Albero Available Shape Shield Type

Si trova sulla pagina di Perno folle miniaturizzato, il codice articolo è il seguente: CFS2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CFS2.

Tipologia prodotto

Codice componente
CFS2.5
CFS2.5F
CFS2.5FV
CFS2.5V
CFS2F
CFS2FV
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. rotella D
(Ø)
Width C
(mm)
Vite prigioniera perno folle (Fil. grossa)
(mm)
Materiale Metodo di guida rotella Coefficiente di carico, dinamico
(kN)
Coefficiente di carico statico (N)
(kN)

64.72 €

1 5 giorni 1053M2,5×0,45Carbon steelHolder Mounted0.4280.351

114.13 €

1 11 giorni 1053M2,5×0,45Stainless SteelHolder Mounted0.3420.281

114.13 €

1 10 giorni 1053M2,5×0,45Stainless SteelFull rollers shape0.80.862

73.76 €

1 11 giorni 1053M2,5×0,45Carbon steelFull rollers shape11.08

115.94 €

1 11 giorni 104.52.5M2×0,4Stainless SteelHolder Mounted0.230.161

101.32 €

1 11 giorni 104.52.5M2×0,4Stainless SteelFull rollers shape0.6140.587

Supporto tecnico