Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CFES6B |
CFES6BR |
CFES6BUU |
CFES6BUUR |
CFES8BR |
CFES8BUUR |
CFES10-1BR |
CFES10-1BUUR |
CFES10BR |
CFES10BUU |
CFES10BUUR |
CFES10UU |
CFES12-1BR |
CFES12BUU |
CFES12BUUR |
CFES16BUU |
CFES16BUUR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo rotella | D.E. rotella D (Ø) | Width C (mm) | Vite prigioniera perno folle (Fil. grossa) (mm) | Metodo di serraggio | Coefficiente di carico, dinamico (kN) | Coefficiente di carico statico (N) (kN) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.64 € | 1 | 5 giorni | 10 | Cylindrical Outer Ring | 16 | 11 | 6 | With Hex Socket | 3.66 | 3.65 | Shield Type | ||
35.54 € | 1 | 12 giorni | 10 | Spherical Outer Ring | 16 | 11 | 6 | With Hex Socket | 3.66 | 3.65 | Shield Type | ||
39.17 € | 1 | 11 giorni | 10 | Cylindrical Outer Ring | 16 | 11 | 6 | With Hex Socket | 3.66 | 3.65 | Seal Shape | ||
44.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | Spherical Outer Ring | 16 | 11 | 6 | With Hex Socket | 3.66 | 3.65 | Seal Shape | ||
37.07 € | 1 | 11 giorni | 10 | Spherical Outer Ring | 19 | 11 | 8 | With Hex Socket | 4.25 | 4.74 | Shield Type | ||
46.58 € | 1 | 11 giorni | 10 | Spherical Outer Ring | 19 | 11 | 8 | With Hex Socket | 4.25 | 4.74 | Seal Shape | ||
41.39 € | 1 | 14 giorni | 10 | Spherical Outer Ring | 26 | 12 | 10 | With Hex Socket | 5.43 | 6.89 | Shield Type | ||
51.06 € | 1 | 11 giorni | 10 | Spherical Outer Ring | 26 | 12 | 10 | With Hex Socket | 5.43 | 6.89 | Seal Shape | ||
39.57 € | 1 | 11 giorni | 10 | Spherical Outer Ring | 22 | 12 | 10 | With Hex Socket | 5.43 | 6.89 | Shield Type | ||
43.01 € | 1 | 11 giorni | 10 | Cylindrical Outer Ring | 22 | 12 | 10 | With Hex Socket | 5.43 | 6.89 | Seal Shape | ||
43.43 € | 1 | 11 giorni | 10 | Spherical Outer Ring | 22 | 12 | 10 | With Hex Socket | 5.43 | 6.89 | Seal Shape | ||
35.99 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Cylindrical Outer Ring | 22 | 12 | 10 | With Driver Groove | 5.43 | 6.89 | Seal Shape | |
51.73 € | 1 | 8 giorni | 10 | Spherical Outer Ring | 32 | 14 | 12 | With Hex Socket | 7.91 | 9.79 | Shield Type | ||
53.19 € | 1 | 11 giorni | 10 | Cylindrical Outer Ring | 30 | 14 | 12 | With Hex Socket | 7.91 | 9.79 | Seal Shape | ||
61.06 € | 1 | 11 giorni | 10 | Spherical Outer Ring | 30 | 14 | 12 | With Hex Socket | 7.91 | 9.79 | Seal Shape | ||
59.90 € | 1 | 11 giorni | 10 | Cylindrical Outer Ring | 35 | 18 | 16 | With Hex Socket | 12 | 18.3 | Seal Shape | ||
69.31 € | 1 | 11 giorni | 10 | Spherical Outer Ring | 35 | 18 | 16 | With Hex Socket | 12 | 18.3 | Seal Shape |
Loading...
Categoria | Cam Follower | Materiale | Carbon steel | Rivestimento rotella | NA |
---|---|---|---|---|---|
Con perno folle | Eccentricity | Dimensioni standard | Metric System | Albero | Available |
Metodo di guida rotella | Holder Mounted |
Configura
Proprietà di base
Tipo rotella
D.E. rotella D(Ø)
Width C(mm)
Vite prigioniera perno folle (Fil. grossa)(mm)
Metodo di serraggio
Shape
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali