Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NART6VUUR |
NART8VUUR |
NART10VUUR |
NART12VUUR |
NART15VUUR |
NART17VUUR |
NART20VUUR |
NART25VUUR |
NART30VUUR |
NART35VUUR |
NURT15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo rotella | D.E. rotella D (Ø) | Width C (mm) | Diam. Interno guida rotella d (mm) | Con guida rotella | Coefficiente di carico, dinamico (kN) | Coefficiente di carico statico (N) (kN) | Shape | Inner Wheel Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | Spherical Outer Ring | 19 | 11 | 6 | Non-Separable Type | 7.69 | 10.3 | Seal Shape | 12 | ||
32.15 € | 1 | 8 giorni | 10 | Spherical Outer Ring | 24 | 14 | 8 | Non-Separable Type | 11.8 | 15.6 | Seal Shape | 15 | ||
39.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | Spherical Outer Ring | 30 | 14 | 10 | Non-Separable Type | 15.6 | 18.1 | Seal Shape | 15 | ||
41.04 € | 1 | 8 giorni | 10 | Spherical Outer Ring | 32 | 14 | 12 | Non-Separable Type | 16.8 | 20.5 | Seal Shape | 15 | ||
47.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | Spherical Outer Ring | 35 | 18 | 15 | Non-Separable Type | 25.2 | 36.4 | Seal Shape | 19 | ||
50.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | Spherical Outer Ring | 40 | 20 | 17 | Non-Separable Type | 32 | 46.3 | Seal Shape | 21 | ||
62.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | Spherical Outer Ring | 47 | 24 | 20 | Non-Separable Type | 41.6 | 67.3 | Seal Shape | 25 | ||
71.16 € | 1 | 8 giorni | 10 | Spherical Outer Ring | 52 | 24 | 25 | Non-Separable Type | 45.5 | 79.1 | Seal Shape | 25 | ||
86.63 € | 1 | 8 giorni | 10 | Spherical Outer Ring | 62 | 28 | 30 | Non-Separable Type | 59.9 | 110 | Seal Shape | 29 | ||
93.51 € | 1 | 8 giorni | 10 | Spherical Outer Ring | 72 | 28 | 35 | Non-Separable Type | 63.1 | 121 | Seal Shape | 29 | ||
57.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | Cylindrical Outer Ring | 35 | 18 | 15 | [Con uretano] Rulli cilindrici su due file | 23.4 | 27.3 | Shield Type | 19 |
Loading...
Categoria | Roller Follower | Materiale | Carbon steel | Rivestimento rotella | NA |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni standard | Metric System | Albero | NA | Metodo di guida rotella | Full rollers shape |
Anello interno | Available |
Configura
Proprietà di base
Tipo rotella
D.E. rotella D(Ø)
Width C(mm)
Diam. Interno guida rotella d(mm)
Con guida rotella
Shape
Inner Wheel Width(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali