Ugello di rotazione

Ugello di rotazione
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Dispone di una sfera per l’apertura di un foro integrata in modo che la regolazione della posizione per la direzione di alimentazione dell’olio sia semplice.
· Si tratta di un ugello compatto che consente una semplice progettazione del mandrino o il taglio di parti periferiche.
· L’ugello è corto, quindi non si impiglia negli scarti ed è sicuro.
· Usarne più di uno per consentire un’efficace erogazione di olio di taglio e la rimozione dei tagli.
· Esistono forme montate a pressione e forme fisse con elementi con montaggio a pressione economici.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SNA3-6
SNA3-15
SNA3-32
SNA4
SNA4-6
SNA4-16
SNA4-40
SNM10-20
SNPT1/2-60
SNPT1/2-80
SNPT1/4-40
SNPT1/4-60
SNPT3/8-30
SNPT3/8-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOuter Diameter D
(mm)
I.D. d
(mm)
Screw S Allowable Inclination Angle
(Degree)
Dimension L
(mm)
Nozzle

8.50 €

1 11 giorni 10153-246Available

8.67 €

1 11 giorni 10153-2415Available

9.09 €

1 11 giorni 10153-2432Available

6.12 €

1 Disponibile 11 giorni 10154-36-NA

8.50 €

1 5 giorni 10154-246Available

8.67 €

1 11 giorni 10154-2416Available

9.09 €

1 11 giorni 10154-2440Available

20.14 €

1 5 giorni 10174M10×1.253520Available

42.17 €

1 11 giorni 10328PT1/23560Available

43.71 €

1 11 giorni 10328PT1/23580Available

22.10 €

1 11 giorni 10174PT1/43540Available

22.95 €

1 11 giorni 10174PT1/43560Available

27.17 €

1 11 giorni 10246PT3/83530Available

28.03 €

1 11 giorni 10246PT3/83550Available

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Point Fonte di aria Compressor Angolo di montaggio Flat
Regolazione angolo Angle adjustable A soffio d'aria Standard Tipo Fluid
Caratteristiche Outlet Port Moveable Liquido applicabile Oil

Supporto tecnico