Codice articolo del costruttore: 15TAC47BSUC10PN7B
Marca: NSK
Prezzo: 73.00 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
15TAC47BSUC10PN7B
Tipo di anello cuscinetto | A sfere a contatto angolare (corona singola) | Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | materiale Shield e la forma | Tipo aperto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo anello esterno | Testa piatta | Diametro interno(φ) | 15 | Diametro esterno(φ) | 47 |
Larghezza(mm) | 15 | Coefficiente di carico dinamico base(N) | 21900 | Specifiche/ambiente | Standard / Per alta velocità |
Anello esterno | Con anello esterno | Dimensioni standard | Sistema metrico | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
Guarnizione, simboli schermatura | NA | Simbolo del grado di precisione | PN7B | Simbolo dell'angolo di contatto | B |
Simbolo combinazione | SU | Contrassegno precarico | C10 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / cuscinetti di supporto per viti per macchine utensili / serie TAC B / NSK, il codice articolo è il seguente: 15TAC47BSUC10PN7B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 15TAC47BSUC10PN7B.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali