• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Rullini con gabbia

Rullini con gabbia

[Features]
· Basic constituent component for a needle roller bearing with a structure that ensures that the needle roller is not separated from the retainer. The compact and lightweight design is made possible thanks to the use of the shaft or housing as a direct raceway surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KMJ30X36X14

Codice componente
KMJ30X36X14
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHS

6.98 €

7 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro interno(mm) 30 Diametro esterno(mm) 36 Larghezza(mm) 14

Si trova sulla pagina di Rullini con gabbia, il codice articolo è il seguente: KMJ30X36X14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KMJ30X36X14.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico