Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Con anello esterno | Con fermo | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Simbolo tipo | Numero di rotazioni (giri/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 15 | 28 | 2.75 | Testa piatta | In resina | 12200 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | 11000 | ||
19.75 € | 1 | 5 giorni | - | 17 | 30 | 2.75 | Testa piatta | In resina | 12700 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | 10000 | ||
17.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 20 | 35 | 2.75 | Testa piatta | In resina | 20200 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | 8500 | |
21.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 25 | 42 | 3 | Testa piatta | In resina | 27300 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | 7000 | |
18.21 € 10.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 30 | 47 | 3 | Testa piatta | In resina | 27800 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | 6000 | |
22.87 € 11.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 35 | 52 | 3.5 | Testa piatta | In resina | 31000 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | 5500 | |
25.39 € 12.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 40 | 60 | 3.5 | Testa piatta | In resina | 43000 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | 4800 | |
28.28 € 13.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 45 | 65 | 4 | Testa piatta | In resina | 45500 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | 4400 | |
38.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 50 | 70 | 4 | Testa piatta | In resina | 48500 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | 4000 | |
45.53 € | 1 | 8 giorni | 10 | 55 | 78 | 5 | Testa piatta | NA | 62500 | NA | 3600 | ||
37.34 € 19.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 55 | 78 | 5 | Testa piatta | In resina | 62500 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | 3600 | |
45.91 € 21.58 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 60 | 85 | 4.75 | Testa piatta | In resina | 69000 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | 3300 | ||
53.64 € | 1 | 5 giorni | - | 65 | 90 | 5.25 | Testa piatta | In resina | 73000 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | 3100 | ||
54.87 € | 1 | 8 giorni | - | 70 | 95 | 5.25 | Testa piatta | In resina | 76500 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | 2900 | ||
62.98 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | 75 | 100 | 5.75 | Testa piatta | In resina | 78000 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | 2700 | |
70.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | 80 | 105 | 5.75 | Testa piatta | In resina | 79500 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | 2600 | |
76.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | 85 | 110 | 5.75 | Testa piatta | In resina | 83000 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | 2500 | |
83.33 € | 1 | 8 giorni | - | 90 | 120 | 6.5 | Testa piatta | In resina | 112000 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | 2300 | ||
101.43 € | 1 | 11 giorni | - | 100 | 135 | 7 | Testa piatta | In resina | 158000 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | 2000 | ||
119.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | 120 | 155 | 7 | Testa piatta | In resina | 172000 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | 1800 | ||
141.19 € | 1 | 8 giorni | 10 | 130 | 170 | 9 | Testa piatta | NA | 197000 | NA | 1600 | ||
170.54 € | 1 | 8 giorni | 10 | 140 | 180 | 9.5 | Testa piatta | NA | 206000 | NA | 1500 | ||
222.65 € | 1 | 8 giorni | 10 | 150 | 190 | 9.5 | Testa piatta | NA | 214000 | NA | 1400 | ||
240.36 € | 1 | 8 giorni | 10 | 160 | 200 | 9.5 | Testa piatta | NA | 221000 | NA | 1300 | ||
36.26 € | 1 | 8 giorni | - | 30 | 52 | 4.25 | Testa piatta | In resina | 53000 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | 6000 | ||
40.24 € | 1 | 8 giorni | - | 35 | 62 | 5.25 | Testa piatta | In resina | 31000 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | 5500 | ||
54.22 € | 1 | 8 giorni | - | 50 | 78 | 6.5 | Testa piatta | In resina | 85000 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | 3800 | ||
62.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 55 | 90 | 7 | Testa piatta | NA | 121000 | NA | 3300 | ||
62.40 € | 1 | 11 giorni | - | 55 | 90 | 7 | Testa piatta | In resina | 121000 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | 3300 | ||
69.81 € | 1 | 8 giorni | - | 60 | 95 | 7.5 | Testa piatta | In resina | 126000 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | 3100 | ||
78.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | 65 | 100 | 8 | Testa piatta | In resina | 130000 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | 2900 | |
81.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | 70 | 105 | 8 | Testa piatta | In resina | 134000 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | 2700 | |
109.35 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | 80 | 115 | 8.5 | Testa piatta | In resina | 143000 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | 2500 | |
93.64 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | 90 | 135 | 10.5 | Testa piatta | Rettificato | 213000 | NA | 2100 | |
104.76 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | 100 | 150 | 11.5 | Testa piatta | NA | 243000 | NA | 1900 | |
148.78 € | 1 | 8 giorni | 10 | 110 | 160 | 11.5 | Testa piatta | NA | 258000 | NA | 1800 | ||
192.29 € | 1 | 8 giorni | 10 | 120 | 170 | 12 | Testa piatta | NA | 264000 | NA | 1700 | ||
76.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 35 | 68 | 7 | - | NA | 66500 | NA | 4600 | |
81.96 € 40.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 45 | 85 | 8.25 | - | NA | 102000 | NA | 3600 | ||
122.36 € | 1 | 8 giorni | 10 | 65 | 115 | 10.5 | - | NA | 167000 | NA | 2600 | ||
154.85 € | 1 | 8 giorni | 10 | 75 | 135 | 12.5 | - | NA | 239000 | NA | 2200 |
Loading...
Forma anello a circuito | Rullino cilindrico | Direzione del carico | Reggispinta | Materiale anello interno/esterno | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Numero di file di piste anelli | Fila singola | Dimensioni standard | Sistema metrico | Specifiche/ambiente | Standard |
Materiale elemento rotante | Acciaio | Lubrificante | NA | Codice gioco interno | NA |
Simbolo supporto | NA | Specifiche | Standard | Guarnizione, schermatura | NA |
Simbolo del tipo di anello del cuscinetto | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Con anello esterno
Con fermo
Simbolo tipo
Numero di rotazioni(giri/min)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali