Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NKX10T2Z |
NKX12T2 |
NKX12T2Z |
NKX15T2Z |
NKX17T2 |
NKX17T2Z |
NKX20T2 |
NKX20T2Z |
NKX25T2 |
NKX25T2Z |
NKX30T2 |
NKX30T2Z |
NKX35T2 |
NKX35T2Z |
NKX40 |
NKX40Z |
NKX45 |
NKX50 |
NKX50Z |
NKX60 |
NKX60Z |
NKX70 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Con fermo | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Simbolo tipo | Specifiche | Numero di rotazioni (giri/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.02 € | 1 | 5 giorni | - | 10 | 19 | 23 | In resina | 5450 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | Con copertura | 9500 | ||
25.72 € 15.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 12 | 21 | 23 | In resina | 6000 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | Tipo aperto | 9200 | |
37.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 12 | 21 | 23 | In resina | 6000 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | Con copertura | 9200 | |
38.39 € | 1 | 5 giorni | - | 15 | 24 | 23 | In resina | 8250 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | Con copertura | 8800 | ||
30.81 € 15.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 17 | 26 | 25 | In resina | 10400 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | Tipo aperto | 8500 | |
40.99 € | 1 | 5 giorni | - | 17 | 26 | 25 | In resina | 10400 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | Con copertura | 8500 | ||
36.27 € 18.86 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 20 | 30 | 30 | In resina | 16400 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | Tipo aperto | 7500 | ||
39.27 € 20.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 20 | 30 | 30 | In resina | 16400 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | Con copertura | 7500 | |
42.42 € 21.21 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 25 | 37 | 30 | In resina | 14200 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | Tipo aperto | 6500 | ||
52.63 € | 1 | 5 giorni | - | 25 | 37 | 30 | In resina | 14200 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | Con copertura | 6500 | ||
48.85 € 24.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 30 | 42 | 30 | In resina | 22300 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | Tipo aperto | 6200 | |
70.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 30 | 42 | 30 | In resina | 22300 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | Con copertura | 6200 | |
59.90 € 28.75 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 35 | 47 | 30 | In resina | 20000 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | Tipo aperto | 5600 | ||
79.54 € | 1 | 9 giorni | - | 35 | 47 | 30 | In resina | 20000 | T2: la tolleranza delle dimensioni del cuscinetto è E12 | Con copertura | 5600 | ||
67.90 € 34.63 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 40 | 52 | 32 | NA | 25900 | NA | Tipo aperto | 5000 | ||
85.10 € 42.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 40 | 52 | 32 | NA | 25900 | NA | Con copertura | 5000 | |
81.92 € 40.96 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 45 | 58 | 32 | NA | 27600 | NA | Tipo aperto | 4600 | ||
95.40 € 48.65 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 50 | 62 | 35 | NA | 27900 | NA | Tipo aperto | 4500 | ||
110.00 € 53.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 50 | 62 | 35 | NA | 27900 | NA | Con copertura | 4500 | |
144.20 € | 1 | 8 giorni | - | 60 | 72 | 40 | NA | 29800 | NA | Tipo aperto | 3700 | ||
125.63 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | 72 | 40 | NA | 29800 | NA | Con copertura | 3700 | ||
126.47 € 78.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 70 | 85 | 40 | NA | 36500 | NA | Tipo aperto | 3400 |
Loading...
Forma anello a circuito | Rullino ad ago | Direzione del carico | Reggispinta | Materiale anello interno/esterno | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Numero di file di piste anelli | Fila singola | Dimensioni standard | Sistema metrico | Specifiche/ambiente | Standard |
Materiale elemento rotante | Acciaio | Con anello esterno | Testa piatta | Lubrificante | NA |
Codice gioco interno | NA | Simbolo supporto | NA | Guarnizione, schermatura | NA |
Simbolo del tipo di anello del cuscinetto | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Con fermo
Simbolo tipo
Specifiche
Numero di rotazioni(giri/min)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali