Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NN3005KC1NAP5 |
NN3010KC1NAP4 |
NN3011KC1NAP5 |
NN3014KC1NAP5 |
NN3022KC1NAP5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Precisione (JIS) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Numero di rotazioni (giri/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.87 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25 | 47 | 16 | Grado 5 | 25800 | 17000 | |
163.71 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 80 | 23 | Grado 4 | 53000 | 9400 | ||
154.31 € | 1 | 8 giorni | 10 | 55 | 90 | 26 | Grado 5 | 69500 | 8600 | ||
199.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 70 | 110 | 30 | Grado 5 | 94500 | 6800 | ||
402.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 110 | 170 | 45 | Grado 5 | 229000 | 4300 |
Loading...
Forma anello a circuito | Rullino cilindrico | Direzione del carico | Radiale / Reggispinta | Materiale anello interno/esterno | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Numero di file di piste anelli | Corona doppia | Dimensioni standard | Sistema metrico | Specifiche/ambiente | Standard |
Materiale elemento rotante | Acciaio | Con anello esterno | Testa piatta | Con fermo | NA |
Lubrificante | NA | Codice gioco interno | NA | Simbolo tipo | Modello C1 |
Simbolo supporto | NA | Specifiche | Foro conico | Guarnizione, schermatura | NA |
Simbolo del tipo di anello del cuscinetto | K: Foro conico con diametro interno pari a 1/12 del cono standard |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Precisione (JIS)
Numero di rotazioni(giri/min)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali