Pulegge per cinghia dentata / L / puleggia flangiata selezionabile / configurabile / acciaio / brunito, nichelatura chimica / L100

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S2-26L100AF-15T3K
S3-20L100AF-14T2K
S3-20L100AF-15T2K
S3-25L100AF-20T3K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti
(t)
Trattamento superficie Diametro esterno
(mm)
Diam. foro albero H7
(mm)
Vite di fermo Maschiatura

64.46 €

1 14 giorni 1026Ossido nero8615M5×52 posizioni, 120 gradi

61.31 €

1 14 giorni 1020Nichelatura chimica6514M5×52 posizioni, 90 gradi

61.31 €

1 14 giorni 1020Nichelatura chimica6515M5×52 posizioni, 90 gradi

69.47 €

1 14 giorni 1025Nichelatura chimica8320M6 x 82 posizioni, 120 gradi

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Puleggia dentata Tipo cinghia L Larghezza cinghia usata (mm) 25.4
Profilo puleggia A Materiale Acciaio Pulegge/tenditori Puleggia (senza cuscinetto)
Sede chiavetta Disponibile Flangia Disponibile

Supporto tecnico