Pulegge dentate / H / puleggia flangiata selezionabile / configurabile / acciaio / brunito, nichelatura chimica / H200 (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S1-36H200BF-25T0K

Codice componente
S1-36H200BF-25T0K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

133.34 €

1 14 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Puleggia dentata Tipo cinghia H Larghezza cinghia usata (mm) 50.8
Numero di denti(t) 36 Profilo puleggia B Materiale Acciaio
Trattamento superficie N/A Diametro esterno(mm) 152 Pulegge/tenditori Puleggia (senza cuscinetto)
Sede chiavetta Disponibile Diam. foro albero H7(mm) 25 Flangia Disponibile
Vite di fermo - Maschiatura NA

Si trova sulla pagina di Pulegge dentate / H / puleggia flangiata selezionabile / configurabile / acciaio / brunito, nichelatura chimica / H200, il codice articolo è il seguente: S1-36H200BF-25T0K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S1-36H200BF-25T0K.

Supporto tecnico