Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti (t) | Profilo puleggia | Trattamento superficie | Diametro esterno (mm) | Sede chiavetta | Diam. foro albero H7 (mm) | Vite di fermo | Maschiatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.45 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | A | N/A | 43 | Disponibile | 10 | M4 x 5 | 2 posizioni, 90 gradi | ||
38.50 € | 1 | 13 giorni | 10 | 14 | A | N/A | 47 | Disponibile | 12 | M4 x 5 | 2 posizioni, 90 gradi | ||
41.33 € | 1 | 13 giorni | 10 | 16 | A | N/A | 57 | Disponibile | 10 | M4 x 5 | 2 posizioni, 90 gradi | ||
83.49 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | A | N/A | 86 | Disponibile | 12 | - | NA | ||
85.76 € | 1 | 9 giorni | 10 | 26 | A | N/A | 86 | NA | 28 | M6 x 8 | 2 posizioni, 90 gradi | ||
99.27 € | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | B | N/A | 99 | Disponibile | 22 | M6 x 8 | 2 posizioni, 90 gradi | ||
78.20 € | 1 | 13 giorni | 10 | 40 | B | N/A | 131 | Disponibile | 16 | M5×5 | 2 posizioni, 90 gradi | ||
47.31 € | 1 | 13 giorni | 10 | 16 | A | Ossido nero | 57 | Disponibile | 10 | M4 x 5 | 2 posizioni, 90 gradi | ||
65.34 € | 1 | 13 giorni | 10 | 28 | B | Nichelatura chimica | 93 | Disponibile | 17 | M5×5 | Una posizione | ||
85.65 € | 1 | 13 giorni | 10 | 36 | B | Nichelatura chimica | 118 | Disponibile | 18 | M6 x 8 | 2 posizioni, 90 gradi |
Loading...
Tipo | Puleggia dentata | Tipo cinghia | T10 | Larghezza cinghia usata (mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Pulegge/tenditori | Puleggia (senza cuscinetto) | Flangia | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
Profilo puleggia
Trattamento superficie
Sede chiavetta
Diam. foro albero H7(mm)
Vite di fermo
Maschiatura
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali