Registrati
Configura
  • Tipo
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 6 giorni lavorativi

Raccordo a doppio dado con connettore maschio per tubi in rame di controllo (filettatura conica)

Raccordo a doppio dado con connettore maschio per tubi in rame di controllo (filettatura conica) SHC-6M-4R

Codice componente:

SHC-6M-4R
Cancella
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli
Codice componente
SHC-6M-4R
Quantità minima d'ordine
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
16.46 €
( 19.59 € )
6 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

[Features]
· A double nut type fitting for vinyl-coated copper tube (control copper tube).
· The structure of the fitting seals the copper tube part and the vinyl part by two different rings. The brass ring connects to the copper tube to prevent leakage and the resin ring protects the copper tube from water, dirt, dust, and others materials that cause corrosion of the copper tube.
· MAX operating pressure: 2.94 MPa (30kgf/cm2).
· The operating temperature range: -10–60℃.