Doppio raccordo a doppia virola in acciaio inox SUS316 (Codici componente)

Doppio raccordo a doppia virola in acciaio inox SUS316
[Features]
· Double ferrule type supports a tube with two ferrules, a front ferrule and a back ferrule, and its structure retains high airtightness in a wide range from high pressure to vacuum.
· Product is compatible with tubes and pipes of various standards: Compatible millimeter sizes include φ2 mm - φ25 mm while compatible inch sizes include φ1/16inch - φ1inch, and compatible steel pipe sizes are 6A - 15A.
· The material used is SUS316.
· Max operating pressure is 25.5MPa.
· Operating temperature range is -196 - 360°C (note that this range varies depending on the type of tube used)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFW-4C-0
SFW-6C-0
SFW-6M-0
SFW-8C-0
SFW-8M-0
SFW-10M-0
SFW-12M-0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo T (T1)
(Ø)
Applicazione

35.28 €

1 10 giorni 6.35Per tubo con misura imperiale

42.37 €

1 10 giorni 9.52Per tubo con misura imperiale

35.28 €

1 10 giorni 6Per tubi con misura metrica

58.89 €

1 10 giorni 12.7Per tubo con misura imperiale

37.29 €

1 10 giorni 8Per tubi con misura metrica

42.37 €

1 10 giorni 10Per tubi con misura metrica

58.89 €

1 10 giorni 12Per tubi con misura metrica

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Raccordo di giunzione Materiale del tubo applicabile Acciaio inox / Resina
Pressione di esercizio massima(MPa) 25.5 Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::360

Supporto tecnico