Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SNW-6C |
SNW-8M |
SNW-12M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo T (T1) (Ø) | Applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.16 € | 1 | 6 giorni | 9.52 | Per tubo con misura imperiale | ||
13.97 € | 1 | 10 giorni | 8 | Per tubi con misura metrica | ||
16.70 € | 1 | 10 giorni | 12 | Per tubi con misura metrica |
Loading...
Tipo | Componenti correlati | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio massima(MPa) | 25.5 | Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -196::360 |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo T (T1)(Ø)
Applicazione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali