• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto curvo per raccordo a doppia virola in acciaio inox SUS316 (raccordo a T)

Giunto curvo per raccordo a doppia virola in acciaio inox SUS316 (raccordo a T)
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Double ferrule type supports a tube with two ferrules, a front ferrule and a back ferrule, and its structure retains high airtightness in a wide range from high pressure to vacuum.
· Product is compatible with tubes and pipes of various standards: Compatible millimeter sizes include φ2 mm - φ25 mm while compatible inch sizes include φ1/16inch - φ1inch, and compatible steel pipe sizes are 6A - 15A.
· The material used is SUS316.
· Max operating pressure is 25.5MPa.
· Operating temperature range is -196 - 360°C (note that this range varies depending on the type of tube used)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STVW-6M-R-3P
STVW-8M-R-3P
STVW-10M-R-3P
STVW-12M-R-3P
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.E. tubo T (T1)
(Ø)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

84.66 €

Disponibile 44 giorni 6-196~360

97.61 €

Disponibile 44 giorni 8-196~360

83.57 €

Disponibile 44 giorni 10-196~360

93.97 €

44 giorni 12-196~360

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Pressione di esercizio massima(MPa) 25.5 Trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico