Merely by installing underneath the target items to be fixed in place, shocks from earthquakes and other vibrations can be absorbed, to prevent tipping over, shifting, and falling.
[Features]
· Capable of "Shindo 7" class earthquake response (company in-house test).
· Merely by placing the ultra-adhesive vibration-absorbent material urethane elastomer underneath the target items to be fixed in place, shocks from earthquakes and other vibrations can be absorbed, to prevent tipping over, shifting, and falling.
· No matter how many times it is attached to the adhesion surface it can be peeled off, and if adhesion force declines, washing with a neutral detergent and then leaving to dry will restore the adhesive force.
· Moreover, no adhesive residue is left on the mounting surface.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
KUE-1050 |
KUE-240 |
KUE-405 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Resistenza al carico (kg) | Misura (laterale) (mm) | Misura (longitudinale) (mm) | Misura (spessore) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.90 € | 5 giorni | 50 | 100 | 100 | 5 | |||
6.16 € | 5 giorni | 13 | 40 | 40 | 2.5 | |||
6.78 € | 4 Pezzi per confezione | 5 giorni | 20 | 40 | 40 | 5 |
Loading...
Tipi di articoli di sicurezza e protezione | Materiali antisismici, antiribaltamento, anticaduta e antispruzzo | Profilo | Tipo quadrato | Colore | Blu |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Elastomero uretano | Applicazione | Resistenza agli urti | Adesivo | ○ |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.