Ruote girevoli in nylon flessibile

Ruote girevoli in nylon flessibile
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
[Product Information]
· Caster type: Plate type swivel / load range (daN): Synthetic rubber / stopper: None / wheel material: Stainless steel
/ number contained in a pack (pcs.): 1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KFN-251
KFN-321
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)

2.03 €

1.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

359.828233530251223

1.74 €

8 Disponibile 7 giorni 4217.630243832321428

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Gamma di carico(daN) ~35.00 Finecorsa NA
Materiale bozzello Nylon Con foro di montaggio Foro rotondo Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Apparecchi industriali
Colore Bianco Q.tà 1P(pz.) 1

Supporto tecnico