Ruote girevoli in gomma flessibile

Ruote girevoli in gomma flessibile
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Product Information]
· Caster type: Plate type swivel / load range (daN): Synthetic rubber / stopper: None / wheel material: Rubber
/ number contained in a pack (pcs.): 1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KFR-25

Codice componente
KFR-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.93 €

0.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Altezza di montaggio H(mm) 35 Gamma di carico(daN) ~35.00
Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 7.8 Materiale bozzello Gomma
Con foro di montaggio Foro rotondo Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) 28 Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) 23
Lunghezza piastra L(mm) 35 Larghezza piastra W(mm) 30 Diam. rotella D(Ø) 25
Larghezza rotella B(mm) 12 Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Apparecchi industriali Raggio di rotazione(mm) 23
Q.tà 1P(pz.) 1

Si trova sulla pagina di Ruote girevoli in gomma flessibile, il codice articolo è il seguente: KFR-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KFR-25.

Supporto tecnico