Ruote girevoli in gomma fisse

Ruote girevoli in gomma fisse

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KHR-25

Marca: HIKARI

Prezzo: 0.90

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KHR-25

Codice componente
KHR-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.90 €

20 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Altezza di montaggio H(mm) 35 Gamma di carico(daN) ~35.00
Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 7.8 Materiale bozzello Gomma
Con foro di montaggio Fori rotondi (Due fori) Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) 29 Lunghezza piastra L(mm) 36
Larghezza piastra W(mm) 19 Diam. rotella D(Ø) 25 Larghezza rotella B(mm) 12
Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Apparecchi industriali Q.tà 1P(pz.) 1

Si trova sulla pagina di Ruote girevoli in gomma fisse, il codice articolo è il seguente: KHR-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KHR-25.

Supporto tecnico