Type: Other
· Thickness (mm): 1
· With adhesive: With adhesive tape
· Material: Rubber
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KIG-690
Tipi di articoli di sicurezza e protezione | Antiscivolo | Specifiche | Antiscivolo | Profilo | Tipo rettangolare |
---|---|---|---|---|---|
Misura(mm) | 90×60 | Spessore(mm) | 1 | Materiale | Gomma |
Numero collegato(pz.) | 1 | Con adesivo | Con nastro adesivo |
Si trova sulla pagina di Gomma IBO (con nastro adesivo), il codice articolo è il seguente: KIG-690.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KIG-690.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.