• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Foglio in gomma GR (naturale) tipo adesivo

Foglio in gomma GR (naturale) tipo adesivo
  • Sconto volumi elevati

General-purpose rubber material. Abrasion resistant, high elasticity, and inexpensive — usable for a variety of applications.
· Examples of use: sealing materials, skidproof / vibration-proof applications, etc.
· Classification: rubber
· Material: natural rubber (NR)
· Adhesive, tape: included
· Width or OD: 300 mm
· Length: 300 mm
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GR1-30T
GR2-30T
GR3-30T
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Spessore
(mm)

7.15 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1

8.73 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

2

10.24 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Gomma Materiale Gomma naturale (NR) Nastro adesivo incluso o meno Disponibile
Larghezza (diametro esterno con forma rotonda)(mm) 300 Lunghezza(mm) 300 Colore Nero
Q.tà 1P(pz.) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico