Banda in gomma EPDM (con doppia staffa terminale)

Banda in gomma EPDM (con doppia staffa terminale)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Big loads or products are firmly fixed. A bracket on both sides (S hook) is attached, for easy mounting. For the material, EPDM rubber is used, with superior heat resistance, cold resistance, and weather resistance. Note: Quantity is 1 pc each.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KGBD-38

Codice componente
KGBD-38
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.37 €

2.95 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di articoli di sicurezza e protezione Fascia per fissaggio Specifiche Gamma di temperatura di riferimento: -30°C–150°C Misura(mm) 19×381
Materiale Gomma sintetica EPDM Applicazione Tipo fisso Pezzi contenuti in una conf. 1P×1

Si trova sulla pagina di Banda in gomma EPDM (con doppia staffa terminale), il codice articolo è il seguente: KGBD-38.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KGBD-38.

Supporto tecnico