• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cinghie / NR / GR / HIKARI

Cinghie / NR / GR / HIKARI
  • Sconto volumi elevati
General-purpose rubber material. Abrasion resistant, high elasticity, and inexpensive. Easy to cut — usable for a variety of applications in various places.
· Examples of use: sealing materials, skidproof / on-site healthcare applications, etc.
· Classification: rubber
· Material: natural rubber (NR)
· Length: 1,000 mm
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GR2-51
GR3-51
GR5-51
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore
(mm)

4.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2

4.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3

7.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Gomma Materiale Gomma naturale (NR) Larghezza (diametro esterno con forma rotonda)(mm) 50
Lunghezza(mm) 1000 Colore Nero Q.tà 1P(pz.) 1

Supporto tecnico