Cinghie / gomma / Aitec / KGR / HIKARI

Cinghie / gomma / Aitec / KGR / HIKARI
  • Sconto volumi elevati
General-purpose rubber material. Abrasion resistant, high elasticity, and inexpensive. Easy to cut — usable for a variety of applications in various places.
· Examples of use: sealing materials, skidproof / on-site healthcare applications, etc.
· Classification: rubber
· Length: 1,000 mm
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KGR-1102
KGR-3102
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore
(mm)

5.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1

7.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Gomma Larghezza (diametro esterno con forma rotonda)(mm) 100 Lunghezza(mm) 1000
Colore Nero Q.tà 1P(pz.) 1

Supporto tecnico