• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 16:30 (CEST) 20/5/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

spugna ITEC

spugna ITEC

Easy-to-machine rubber absorbent pad with excellent impact resilience. A highly versatile product with excellent airtightness and watertightness. Classification: absorbent pad
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSR-0530
KSR-1010
KSR-1015
KSR-1020
KSR-1030
KSR-1330
KSR-1331
KSR-2010
KSR-2015
KSR-2020
KSR-2030
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nastro adesivo incluso o meno Spessore
(mm)
Larghezza (diametro esterno con forma rotonda)
(mm)
Lunghezza
(mm)

2.68 €

5 giorni -5300300

1.04 €

4 giorni -10100100

1.59 €

4 giorni -10150150

2.15 €

5 giorni -10200200

3.87 €

5 giorni -10300300

1.60 €

5 giorni -1030300

1.96 €

3 giorni [Adesivo] Disponibile1030300

1.54 €

3 giorni -20100100

2.30 €

5 giorni -20150150

3.31 €

5 giorni -20200200

6.62 €

5 giorni -20300300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Spugna Colore Nero Q.tà 1P(pz.) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico