• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Gomma a striscie doppia faccia ITEC

Gomma a striscie doppia faccia ITEC

Demonstrates antivibration effects due to corrugated shape. Available for soundproofing and skidproofing (safety) applications.
· Classification: rubber / Thickness: 10 mm
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC
· Specification: corrugated on both surfaces

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KWB-1010
KWB-1020
KWB-1030
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Larghezza (diametro esterno con forma rotonda)
(mm)
Lunghezza
(mm)

3.20 €

3 giorni 100100

9.33 €

3 giorni 200200

17.94 €

3 giorni 300300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Gomma Spessore(mm) 10 Colore Nero
Q.tà 1P(pz.) 1 Specifiche Con linee su entrambi i lati

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico