Fogli di schiuma / / strato adesivo / KSR / HIKARI

Fogli di schiuma / / strato adesivo / KSR / HIKARI
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
General-purpose absorbent pad material. Lightweight and soft — widely used as a cushioning material. · An inexpensive, versatile material that is also used in many non-industrial applications. · Use by cutting to the user's preferential size and shape.
· Classification: absorbent pad / Adhesive, tape: included
· Width or OD: 100 mm
· Length: 100 mm
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSR-1011T
KSR-5101T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore
(mm)

2.15 €

0.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

1.21 €

1 6 giorni 5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Spugna Nastro adesivo incluso o meno Disponibile Larghezza (diametro esterno con forma rotonda)(mm) 100
Lunghezza(mm) 100 Colore Nero Q.tà 1P(pz.) 1

Supporto tecnico