Fogli di schiuma / struttura a nanna / / KNS / HIKARI

Fogli di schiuma / struttura a nanna / / KNS / HIKARI
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Skidproof netting. Prevents slipping and ensures worker safety. The shape is designed to accommodate friction with the installation surface
· Classification: sponge / Thickness: 1.5 mm
· Quantity per pack: 1 PC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KNS-3030

Codice componente
KNS-3030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.81 €

1.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Spugna Spessore(mm) 1.5 Larghezza (diametro esterno con forma rotonda)(mm) 300
Lunghezza(mm) 300 Colore Grigio Q.tà 1P(pz.) 1

Si trova sulla pagina di Fogli di schiuma / struttura a nanna / / KNS / HIKARI, il codice articolo è il seguente: KNS-3030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KNS-3030.

Supporto tecnico