Pannelli di schiuma / PUR / a basso rimbalzo / KTU / HIKARI

Pannelli di schiuma / PUR / a basso rimbalzo / KTU / HIKARI
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Excellent impact absorption with low rebound resilience. Suitable for industrial applications such as cushioning materials and matting for placement of delicate parts. Utilized as a regular pillow material in general applications. Derived from the technology developed by NASA for space projects, this material demonstrates a superior load distribution performance.
· Classification: urethane foam
· Material: Low rebound urethane / Thickness: 5 mm
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KTU-530

Codice componente
KTU-530
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.24 €

4.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione uretano Materiale Uretano a bassa repulsione Spessore(mm) 5
Larghezza (diametro esterno con forma rotonda)(mm) 300 Lunghezza(mm) 300 Colore Nero
Q.tà 1P(pz.) 1

Si trova sulla pagina di Pannelli di schiuma / PUR / a basso rimbalzo / KTU / HIKARI, il codice articolo è il seguente: KTU-530.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KTU-530.

Supporto tecnico