• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Filtro (tipo con sacca di raccolta)

Filtro (tipo con sacca di raccolta)

Classification: filter
· Material: polyurethane / Thickness: 10 mm
· Width or OD: 300 mm
· Length: 300 mm
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PFT10-31

Codice componente
PFT10-31
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

6.82 €

4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Filtro Materiale Poliuretano Spessore(mm) 10
Larghezza (diametro esterno con forma rotonda)(mm) 300 Lunghezza(mm) 300 Colore Nero
Q.tà 1P(pz.) 1

Si trova sulla pagina di Filtro (tipo con sacca di raccolta), il codice articolo è il seguente: PFT10-31.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PFT10-31.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico