Ace Policarbonato (materiale per lastre)

Ace Policarbonato (materiale per lastre)

Available in four polycarbonate (PC) plate sizes (t = 2 mm, 3 mm). Color: smoky brown and transparent.
*Quantity: Available in single or multiple quantities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KPA1820-1
KPA1820-2
KPA1830-1
KPA1830-2
KPA3020-1
KPA3020-2
KPA3030-1
KPA3030-2
KPA6020-1
KPA6020-2
KPA6030-1
KPA6030-2
KPA9020-1
KPA9020-2
KPA9030-1
KPA9030-2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Colore Misura (spessore piastra)
(mm)
Misura (longitudinale)
(mm)
Misura (laterale)
(mm)

97.32 €

11 giorni [Trasparente] Trasparenza21820Circa 910

136.89 €

10 giorni [Marrone naturale] Marrone fumo21820Circa 910

145.38 €

11 giorni [Trasparente] Trasparenza31820Circa 910

204.25 €

10 giorni [Marrone naturale] Marrone fumo31820Circa 910

14.55 €

3 giorni [Trasparente] Trasparenza2450300

16.27 €

4 giorni [Marrone naturale] Marrone fumo2450300

20.57 €

3 giorni [Trasparente] Trasparenza3450300

23.58 €

4 giorni [Marrone naturale] Marrone fumo3450300

26.71 €

3 giorni [Trasparente] Trasparenza2600450

29.94 €

3 giorni [Marrone naturale] Marrone fumo2600450

38.11 €

3 giorni [Trasparente] Trasparenza3600450

43.70 €

4 giorni [Marrone naturale] Marrone fumo3600450

50.86 €

4 giorni [Trasparente] Trasparenza2900600

57.30 €

4 giorni [Marrone naturale] Marrone fumo2900600

74.30 €

4 giorni [Trasparente] Trasparenza3900600

85.26 €

4 giorni [Marrone naturale] Marrone fumo3900600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Policarbonato (PC) Grado Resistenza agli urti Lavorazione fori Senza lavorazione fori

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico