Scatola policarbonato

Scatola policarbonato

Available in four polycarbonate (PC) plate sizes (t = 3 mm).
*Quantity: Available in single or multiple quantities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KPGM-1813
KPGM-4553
KPGM-6453
KPGM-9653
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura (longitudinale)
(mm)
Misura (laterale)
(mm)

176.65 €

10 giorni 1820Circa 910

25.48 €

5 giorni 450300

48.81 €

5 giorni 600450

95.36 €

5 giorni 900600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Policarbonato (PC) Grado Resistenza agli urti Colore Vetro
Lavorazione fori Senza lavorazione fori Misura (spessore piastra)(mm) 3 Specifiche Schema: Vetro opaco

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico