UniSunday (foglio in PVC)

UniSunday (foglio in PVC)
Available in different color variations.

[Features]
· Can be sorted according to the color of the labels.
· The actual color of UniSunday® may differ to the color shown in the images.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EB1892C-1
EB1893C-1
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura (spessore piastra)
(mm)
1 11 giorni 2
1 11 giorni 3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Cloruro di vinile (PVC) Grado Standard Colore Trasparenza
Lavorazione fori Senza lavorazione fori Misura (longitudinale)(mm) 1820 Misura (laterale)(mm) 910

Supporto tecnico