Foglio P.S. (Polietilene)

Foglio P.S. (Polietilene)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Polystyrene (PS) plate material (thickness: 0.5 mm and 1.0 mm).
*Quantity: Available in single or multiple quantities.

[Features]
· Lightweight (specific gravity: 1.1) and strong.
· Superior strength and gloss compared to PVC plate. Contains no chlorine — does not generate dioxins even when incinerated.
· Deformation temperature: 73°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PS2031-1
PS2031-2
PS2031-3
PS2035-1
PS2035-2
PS2035-3
PS4031-1
PS4031-2
PS4035-1
PS4055-2
PS4061-1
PS9061-2
PS9061-7
PS9065-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Misura (spessore piastra)
(mm)
Misura (longitudinale)
(mm)
Misura (laterale)
(mm)

8.60 €

2.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Trasparente] Trasparenza1300200

8.60 €

2.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Bianco] Bianco1300200

8.60 €

2.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Nero] Nero1300200

7.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Trasparente] Trasparenza0.5300200

7.37 €

2.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Bianco] Bianco0.5300200

7.37 €

2.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Nero] Nero0.5300200

12.12 €

4.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Trasparente] Trasparenza1450300

12.12 €

6.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Bianco] Bianco1450300

9.61 €

2.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Trasparente] Trasparenza0.5450300

12.54 €

4.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Bianco] Bianco0.5600450

18.22 €

7.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Trasparente] Trasparenza1600450

27.33 €

12.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Bianco] Bianco1900600

27.33 €

13.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Bianco latte] Bianco latte1900600

21.85 €

8.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Trasparente] Trasparenza0.5900600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polistirene (PS) Grado Standard Lavorazione fori Senza lavorazione fori

Supporto tecnico