Fatto di P.P. fine (polipropilene)

Fatto di P.P. fine (polipropilene)
  • Sconto volumi elevati
Thin sheet (0.2 mm and 0.75 mm). A comparatively large-size sheet available in different colors.
*Quantity: Available in single or multiple quantities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P497-8
P497-9
P921-1
P922-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Misura (spessore piastra)
(mm)
Misura (longitudinale)
(mm)
Misura (laterale)
(mm)

10.82 €

1 Disponibile 6 giorni Avorio0.75570485

10.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Nero] Nero0.75570485

6.86 €

1 Disponibile 7 giorni [Trasparente] Nebbia trasparente0.2920650

4.95 €

10 6 giorni [Trasparente] Trasparenza0.2920650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polipropilene (PP) Grado Standard Lavorazione fori Senza lavorazione fori

Supporto tecnico