• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carta vetrata (3 fogli per confezione)

Carta vetrata (3 fogli per confezione)

Applications: Hobby material
· Size 140 × 75 mm
· Specification: Sandpaper
· 3 sheet pack

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SQ148

Codice componente
SQ148
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

2.90 €

3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Utensili e forniture per fai-da-te Utensili · tipi di forniture per fai-da-te Carta abrasiva Misura(mm) 140×75

Si trova sulla pagina di Carta vetrata (3 fogli per confezione), il codice articolo è il seguente: SQ148.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SQ148.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico