Lamiere metalliche / 300x225x0,5 / piatte / EN CW004A Equiv. / HIKARI

Lamiere metalliche / 300x225x0,5 / piatte / EN CW004A Equiv. / HIKARI
  • Sconto volumi elevati
Thin plate (t 0.3 to t 2.0) of copper material (C1100). Only size is 300x225.
* Available from 1 pc. and up.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MC1032

Codice componente
MC1032
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.24 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di finitura Taglio (senza finitura) Materiale EN CW004A Equiv. Size (Plate Thickness)(mm) 1
Size (overall length)(mm) 300 Size (Width)(mm) 225 1P Qty.(pcs.) 1

Si trova sulla pagina di Lamiere metalliche / 300x225x0,5 / piatte / EN CW004A Equiv. / HIKARI, il codice articolo è il seguente: MC1032.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC1032.

Supporto tecnico