Lamiere metalliche / 300x225x0,5 / piatte / EN 1.4016 Equiv. / HIKARI

Lamiere metalliche / 300x225x0,5 / piatte / EN 1.4016 Equiv. / HIKARI
  • Sconto volumi elevati
Thin plate (t 0.1 to t 0.5) of stainless steel material (SUS430). Only size is 300x225.
* Available from 1 pc. and up.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MS523

Codice componente
MS523
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.97 €

5 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di finitura Taglio (senza finitura) Materiale Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) Size (Plate Thickness)(mm) 0.5
Size (overall length)(mm) 300 Size (Width)(mm) 225 1P Qty.(pcs.) 1
Specifications Without glue

Si trova sulla pagina di Lamiere metalliche / 300x225x0,5 / piatte / EN 1.4016 Equiv. / HIKARI, il codice articolo è il seguente: MS523.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MS523.

Supporto tecnico