Tipo di rete

Tipo di rete
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Vertical dimension (mm): 200 / Lateral dimension (mm): 300
· Number of pcs.: 1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PA18-323
PS60-321
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Spessore
(mm)

5.64 €

3.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Alluminio0.3

6.82 €

1 6 giorni Acciaio inox0.14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione verticale(mm) 200 Dimensione laterale(mm) 300 Pezzi contenuti in una conf.(pz.) 1

Supporto tecnico