• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Rotolo di metallo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HS139T

Codice componente
HS139T
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

15.46 €

4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Materiali per fai-da-te Tipo di materiale grezzo per fai-da-te Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) Tipi di materiale grezzo per fai-da-te In rotolo
Spessore(mm) 0.1 Larghezza(mm) 300 Lunghezza complessiva(mm) 920
Specifiche Con colla

Si trova sulla pagina di Rotolo di metallo, il codice articolo è il seguente: HS139T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HS139T.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico