Tubo in alluminio

Tubo in alluminio
  • Sconto volumi elevati
Small-diameter Pipe (ø3 to ø10), Length: 395 mm and 995 mm available

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AP995-4
AP995-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)

2.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4

3.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Materiali per fai-da-te Tipo di materiale grezzo per fai-da-te Alluminio Tipi di materiale grezzo per fai-da-te Tubo
Spessore(mm) 0.5 Lunghezza complessiva(mm) 995 Specifiche Tubo cilindrico

Supporto tecnico