Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Tubo in Ottone

Tubo in Ottone
  • Sconto volumi elevati

Small-diameter Pipe (ø2 to ø10), Length: 395 mm and 995 mm available.

[Features]
· Colored notches on both sides of material show external shape dimensions.
· 2 mm & 7 mm: Red.
· 3 mm & 8 mm: Light Green.
· 4 mm & 9 mm: White.
· 5 mm & 10 mm Blue.
· 2 mm & 7 mm Yellow

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BP395-2
BP395-3
BP395-4
BP395-5
BP995-4
BP995-5
BP995-7
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro esterno
(φ)

1.51 €

Stesso giorno

Stock

3952

2.01 €

Stesso giorno

Stock

3953

2.76 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

3954

3.00 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

3955

2.66 €

6 giorni 9954

4.50 €

Stesso giorno

Stock

9955

4.17 €

4 giorni 9957

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Materiali per fai-da-te Tipo di materiale grezzo per fai-da-te Ottone Tipi di materiale grezzo per fai-da-te Tubo
Spessore(mm) 0.5 Specifiche Tubo cilindrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico