Angolo inox SUS304

Angolo inox SUS304
  • Sconto volumi elevati
Note: Orders handled from one piece and up.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SA200-30

Codice componente
SA200-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

94.69 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Trattamento superficie N/A Spessore piastra(mm) 1
Lato A(mm) 30 Lato B(mm) 30 Lunghezza complessiva(mm) 2000
Specifiche Angoli equilateri

Si trova sulla pagina di Angolo inox SUS304, il codice articolo è il seguente: SA200-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SA200-30.

Supporto tecnico