Codice articolo del costruttore: SF102-10
Marca: HIKARI
Prezzo: 13.50 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SF102-10
Metodo di finitura | Taglio (senza finitura) | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Size (Plate Thickness)(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Size (overall length)(mm) | 1000 | Size (Width)(mm) | 10 | Surface Treatment | NA |
Si trova sulla pagina di Barre metalliche / 1000x10x2 / piatte / EN 1.4301 Equiv. / HIKARI, il codice articolo è il seguente: SF102-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SF102-10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali